Philips CoreLine Panel gen6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65

Produktbeskrivning

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Mikroprismatisk lins, Polystyren, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Två kablar 0,15 m med kontaktdon, 2-poliga, 2-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel

Beställningsnummer: 911401891785
Hela beställningsnumret: 872016973561399

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 txt 4.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401891785 sv_SE pdf 302.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401891785_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401891785_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 IES
Revit-fil
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 911401891785 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB