Sverige - Svenska

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, IP54

CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54

Produktbeskrivning

1200x300 mm, Stål, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opaliserad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP54 | Dammskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,75 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 910503910177
Hela beställningsnumret: 871869607293600

Specifikationer

Lampfamiljskod
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910503910177 sv_SE pdf 278.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910503910177_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910503910177_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 IES
Revit-fil
CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 910503910177 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54 LDT