Produktbeskrivning
600x600 mm, Stål, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opaliserad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP54 | Dammskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,75 m, utan stickkontakt