Sverige - Svenska

Pierlite Vandaprime Waterproof, 68.5 W, L1310 mm, 10000 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, IP66, IK10, TRYCKANSLUTNING | Tryckanslutning

VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5

Nytt

Produktbeskrivning

L1310 mm, Pressgjuten aluminium LM6 – legeringsklass (EN AC-44300), Grå, Ett lager pulverlack, Fäste, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 10000 lm, 68.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910505106492
Hela beställningsnumret: 872110339296100

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5 txt 4.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, indoor use pdf 897.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505106492_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505106492_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5 IES
Revit-fil
VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5 910505106492 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 100S/840 PSD L1300 WB BR PI5 LDT