Sverige - Svenska

Pierlite Vandaprime Waterproof

Pierlite Vandaprime Waterproof. Beprövad kvalitet: den ultimata lösningen för robust och pålitlig belysning i tuffa miljöer

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Pierlite Vandaprime Waterproof är den ultimata lösningen för robust och pålitlig belysning i utmanande miljöer. Designad med ett LM6 marinklassat aluminiumhus och en RAL 9007 pulverlackerad finish är denna armatur byggd för att tåla stötar och hård behandling. Med IP66 kapslingsklass och IK10 slagtålighet är Vandaprime-serien både vattentät och extremt säker mot skadegörelse och kraftiga kollisioner. Designade för installationsflexibilitet stödjer Pierlite Vandaprime-armaturer flera monteringskonfigurationer, inklusive tak-, vägg- och rörmontering, vilket möjliggör smidig anpassning till ett brett spektrum av projektkrav. Vandaprime-serien erbjuder flera optiska distributioner och ett brett urval av lumenpaket på upp till 10 000 lumen, vilket gör det möjligt att precist och effektivt skräddarsy belysningslösningar och säkerställa optimal belysningsprestanda för specifika applikationsbehov i olika miljöer. Den finns med alternativ för klart eller opalt polykarbonatskydd. Med en livslängd på upp till 100 000 timmar (L85) minskar Vandaprime-armaturerna avsevärt underhållsbehov och driftsstörningar, vilket sänker den totala ägandekostnaden. Pierlite Vandaprime Waterproof följer principerna för cirkulär ekonomi genom att prioritera hållbarhet och återvinningsbarhet. Armaturen är servicebar, och all produktinformation är omedelbart tillgänglig via Signify Service tag-appen. Oavsett om du uppgraderar belysningen i din anläggning eller söker robust och pålitlig belysning under svåra förhållanden, är Pierlite Vandaprime vattentät den ultimata lösningen.

Fördelar

  • Robust produktarkitektur, mycket motståndskraftig mot stötar (IK10) samt vatten- och damminträngning (IP66)

  • Attraktiv total ägandekostnad med god ljuseffektivitet och optimerade belysningsplaner som kräver färre armaturer per applikation.

Egenskaper

  • Högt vatteninträngning (IP66) och stötskydd (IK10)

  • LM6-aluminiumhölje av marinklass med slagtålig polykarbonat

Användning

  • Allmän tillverkning
  • Transport
  • Järnvägsplattformar
  • Gångvägar

Nedladdningar

Broschyrer

EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 3.6 MB

Bilder

Family-Photographs-Pierlite Vandaprime Waterproof
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Pierlite Vandaprime Waterproof
Flera tillgångar - Software Plugins