Philips CoreLine Wall-mounted

Installera smartare och bli klar snabbare. Välj långvarig robusthet och prestanda

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine Väggmonterad är som alla CoreLine-produkter innovativa, lättanvända och av hög kvalitet. Det är en cirkelformad armatur för ytmontage, som är lätt att använda i cirkulationsområden som hallar och trappor. Den moderna och diskreta designen tillsammans med den enhetliga ljusfördelningen gör att armaturen smälter in i de flesta byggnader. Tack vare tryckanslutningarna går installationen snabbt och enkelt. Den här serien omfattar Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, vilket gör dem redo för användning med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

Fördelar

  • Universallösning för olika användningskrav

  • Tunn och diskret design i svart eller grått

Egenskaper

  • Homogen ljuseffekt för visuell komfort

  • Tre ljusflöden och två färgtemperaturer tillgängliga för olika användningsområden

Användning

  • Korridorer
  • Trapphus
  • Offentliga entréer
  • Toaletter
  • Säkerhetsbelysning utomhus

Varning och säkerhet

  • För utomhusbruk: endast väggmonterade användningsområden och alla kablar ska dras inomhus med ett maximalt avstånd på 10 meter

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine Wall-mounted sv_SE pdf 233.5 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.5 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Wall-mounted
Flera tillgångar - Visuals
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
CoreLine Wall-mounted Emergency Lighting Kit Installation Instructions mov 155.7 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Wall-mounted
Flera tillgångar - Software Plugins