Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 29 W, 11 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Tak, Vägg, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 29 W, 11 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 911401873687
Hela beställningsnumret: 872110330713299

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401873687 sv_SE pdf 1.7 MB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401873687_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401873687_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH IES
Revit-fil
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH 911401873687 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.0 kB