Sverige - Svenska

Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Svart, VLC

SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK

Produktbeskrivning

Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Svart, Signalsvart (RAL9004), Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad, Visible light communication, 8000 lm, 54 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena

Beställningsnummer: 910505104964
Hela beställningsnumret: 872016983853600

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104964 sv_SE pdf 392.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104964_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104964_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK LDT