Sverige - Svenska

Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Svart

SM504T 61S/840 PSU WB BK

Produktbeskrivning

Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Svart, Signalsvart (RAL9004), Strömförsörjningsenhet (på/av), 6100 lm, 47 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena

Beställningsnummer: 910505104963
Hela beställningsnumret: 872016983852900

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104963 sv_SE pdf 298.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104963_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104963_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM504T 61S/840 PSU WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/840 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/840 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/840 PSU WB BK LDT