Produktbeskrivning
Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 6100 lm, 47 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena