Sverige - Svenska

Philips StoreSet Linear, Track panel, 63 W, L1200 mm, 8700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning, Klar, Vit, VLC

SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH

Produktbeskrivning

Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Vit, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad, Visible light communication, 8700 lm, 63 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena

Beställningsnummer: 910505102567
Hela beställningsnumret: 872016901117500

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102567 sv_SE pdf 405.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102567_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102567_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH LDT