Sverige - Svenska

Philips StoreSet Linear, Track panel, 55 W, L1200 mm, 7900 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning, Klar, Vit

SM504T 80S/940 WIA DA35W WH

Produktbeskrivning

Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Vit, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 7900 lm, 55 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena

Beställningsnummer: 910505102401
Hela beställningsnumret: 872016901420600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102401 sv_SE pdf 404.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102401_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102401_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM504T 80S/940 WIA DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/940 WIA DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/940 WIA DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/940 WIA DA35W WH LDT