Sverige - Svenska

Philips StoreSet Linear, Track panel, 58 W, L1200 mm, 7900 lm, 3000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Vit

SM504T 80S/930 WIA WB WH

Produktbeskrivning

Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Vit, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 7900 lm, 58 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena

Beställningsnummer: 910505102399
Hela beställningsnumret: 872016901419000

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102399 sv_SE pdf 404.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102399_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102399_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM504T 80S/930 WIA WB WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/930 WIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/930 WIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/930 WIA WB WH LDT