Produktbeskrivning
Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Vit, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 6700 lm, 45 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena