Sverige - Svenska

Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 58 W, L1200 mm, 9000 lm, 4000 K, Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning, Klar, Vit

SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA

Produktbeskrivning

Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 9000 lm, 58 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena

Beställningsnummer: 910505102228
Hela beställningsnumret: 872016901247900

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102228 sv_SE pdf 289.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102228_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102228_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA IES
Dialux
ULD File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA LDT