Produktbeskrivning
Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Vit, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad, Visible light communication, 6600 lm, 41 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena