Sverige - Svenska

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit, BP

BPS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB

Produktbeskrivning

Indoor sports luminaire, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Bolltålig belysning/belysning med slagtålighet mot bollar, Säkerhetsklass I, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910505103783
Hela beställningsnumret: 872016961811400

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505103783 sv_SE pdf 268.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
SportControl Installation pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103783_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505103783_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BPS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB ies 7.2 kB