Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 63 W, 11000 lm, 4000 K, DALI, Dubbelasymmetrisk optik 35°, frostad, Vit, BP

BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR

Produktbeskrivning

Indoor sports luminaire, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 11000 lm, 63 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Dubbelasymmetrisk optik 35°, frostad, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Bolltålig belysning/belysning med slagtålighet mot bollar, Säkerhetsklass I, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910505103780
Hela beställningsnumret: 872016961808400

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505103780 sv_SE pdf 269.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103780_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505103780_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR ies 8.5 kB
LDT
LDT File - BPS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR ldt 9.5 kB