Sverige - Svenska

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Vit

Produktbeskrivning

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Vit

Beställningsnummer: 910925869521
Hela beställningsnumret: 871951477310399

Specifikationer

Total längd
1 520 mm
Total bredd
80 mm
Total höjd
65 mm
Mått (höjd × bredd × djup)
65 x 80 x 1520 mm
Material
Stål
Kod för kapslingsklass
IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan
-
Tillbehörsfärg
Vit
Nettovikt (styck)
1,350 kg

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925869521 sv_SE pdf 185.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos universal Installation blind unit pdf 482.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910925869521_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925869521_EU
Flera tillgångar - Visuals