Philips Maxos unify

Ny standard för skenor

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Ett anpassningsbart LED-skensystem som kombinerar de beprövade fördelarna hos elektriska skenor som möjliggör flexibel placering av linjära paneler med flera kombinationer av flöde/längd med specialdesignade linser för att rikta ljuset där det behövs. En lösning som gör det möjligt att utforma nya projekt med anpassat antal linjära paneler och en lösning för eftermontering på gamla installationer – Uppdaterar din tillämpning med de senaste belysningsmöjligheterna. Nu och i framtiden.

Fördelar

  • Du kan enkelt eftermontera "gamla" Maxos- och TTX400-elektriska enheter med betydande energibesparingar med UE-portföljen

  • Uppgradera till Interact-system för att få fler besparingar

Egenskaper

  • Förenklat panelutbud –> 1,5 m och 2,25 m byggt på modulära komponenter.

  • Hög effektivitet upp till 200 lm/W i UE-området

Användning

  • Livsmedelskedjor och stora butikskedjor
  • Tillverkning
  • Lagerlokaler

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Maxos unify sv_SE pdf 502.8 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.4 MB

Bilder

Family-Photographs-Maxos unify
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Maxos unify
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Maxos unify 2215mm panel pdf 1.0 MB
Miljövarudeklaration
EPD Maxos unify 1478mm panel pdf 1.0 MB