Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Svart, IP20

LL551X 80S/840 UE DIA WB BK

Produktbeskrivning

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Stål, Svart, Signalsvart (RAL9004), Dali-dimning Interact System Ready, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910925870847
Hela beställningsnumret: 872016995500400

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925870847 sv_SE pdf 418.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870847_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925870847_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK IES
Revit-fil
LL551X 80S/840 UE DIA WB BK 910925870847 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK ULD
Relux
ROLF File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK LDT