Philips Maxos unify, Trunking light unit, 48 W, L1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Vit, IP20
LL553X 80S/840 NE DIA WB C-2R WH
Produktbeskrivning
Trunking light unit, L1478 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready, 8000 lm, 48 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, Kontakt med två extra trådar för dimring
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år