Philips Maxos unify, Trunking light unit, 24 W, L1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Vit, IP20

LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH

Produktbeskrivning

Trunking light unit, L1478 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready, 4000 lm, 24 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, Kontakt med två extra trådar för dimring

Beställningsnummer: 910925870930
Hela beställningsnumret: 872016995582000

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925870930 sv_SE pdf 398.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870930_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925870930_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH IES
Revit-fil
LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH 910925870930 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH LDT