Philips Maxos unify, Trunking light unit, 48 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Vit, IP20

LL553X 80S/840 NE DIA WB WH

Produktbeskrivning

Trunking light unit, 1478 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready, 8000 lm, 48 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910925870860
Hela beställningsnumret: 872016995513400

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925870860 sv_SE pdf 398.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870860_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925870860_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH IES
Revit-fil
LL553X 80S/840 NE DIA WB WH 910925870860 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH LDT