Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 51 W, 2215 mm, 10000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Vit, IP20
LL552X 100S/840 UE SIA WB WH
Produktbeskrivning
Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år