Sverige - Svenska

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 98 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Smalstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Vit, IP20

LL552X 160S/840 NE SIA NB WH

Produktbeskrivning

Trunking light unit, 2215 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 16000 lm, 98 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910925870855
Hela beställningsnumret: 872016995508000

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925870855 sv_SE pdf 371.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870855_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925870855_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LL552X 160S/840 NE SIA NB WH IES
Revit-fil
LL552X 160S/840 NE SIA NB WH 910925870855 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 160S/840 NE SIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 160S/840 NE SIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 160S/840 NE SIA NB WH LDT