Philips Maxos unify, Trunking light unit, 98 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Smalstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Vit, IP20
LL552X 160S/840 NE DIA NB WH
Produktbeskrivning
Trunking light unit, 2215 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready, 16000 lm, 98 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år