Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 neutralvit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit

4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH

Produktbeskrivning

Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910629158126
Hela beställningsnumret: 403073266602799

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
-
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910629158126 sv_SE pdf 373.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910629158126_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910629158126_EU
Flera tillgångar - Visuals