Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 neutralvit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, Dubbelasymmetrisk optik 20°, Silver

4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI

Produktbeskrivning

Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Silver, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Dubbelasymmetrisk optik 20°, Klar, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910629126126
Hela beställningsnumret: 403073266274699

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
-
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910629126126 sv_SE pdf 409.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910629126126_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910629126126_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI IES
Revit-fil
4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI 910629126126 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI LDT