Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 neutralvit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, Smalstrålande spridningsvinkel, Vit
4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH
Produktbeskrivning
Trunking light panel, L1528 mm, Stål, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Smalstrålande spridningsvinkel, Klar, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon
- -
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år