Sverige - Svenska

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 29 W, L1138 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Svart, IP20

LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE

Produktbeskrivning

Trunking light unit, L1138 mm, Stål, Svart, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 5000 lm, 29 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910925870801
Hela beställningsnumret: 872016988892000

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE txt 3.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925870801 sv_SE pdf 221.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870801_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925870801_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE IES
Revit-fil
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE 910925870801 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE LDT