Sverige - Svenska

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 57 W, L2276 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Silver, IP20

LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE

Produktbeskrivning

Trunking light unit, L2276 mm, Stål, Silver, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 10000 lm, 57 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910925870798
Hela beställningsnumret: 872016988890600

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE txt 3.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925870798 sv_SE pdf 220.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870798_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925870798_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE IES
Revit-fil
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE 910925870798 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI HE LDT