Sverige - Svenska

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 50 W, L1138 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Medelstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Vit, IP20

LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE

Produktbeskrivning

Trunking light unit, L1138 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Medelstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910925870388
Hela beställningsnumret: 872016949594400

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE txt 3.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925870388 sv_SE pdf 395.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925870388_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925870388_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE IES
Revit-fil
LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE 910925870388 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE LDT