Philips StoreFlow, Track flood (double), 45 W, 6000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dubbelasymmetrisk optik, Vit

ST762T 27S/PW930 DIA WH

Produktbeskrivning

Track flood (double), Aluminium, Vit, Dali-dimning Interact System Ready, 6000 lm, 45 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Dubbelasymmetrisk optik, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505102525
Hela beställningsnumret: 872016901163200

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102525 sv_SE pdf 427.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102525_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102525_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST762T 27S/PW930 DIA WH IES
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW930 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW930 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW930 DIA WH LDT