Sverige - Svenska

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9600 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dubbelasymmetrisk optik, Svart

ST762T 49S/PW935 DIA BK

Produktbeskrivning

Track flood (double), Aluminium, Svart, Dali-dimning Interact System Ready, 9600 lm, 77 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Dubbelasymmetrisk optik, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505102537
Hela beställningsnumret: 872016901175500

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102537 sv_SE pdf 434.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102537_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102537_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST762T 49S/PW935 DIA BK IES
Revit-fil
ST762T 49S/PW935 DIA BK 910505102537 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW935 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW935 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW935 DIA BK LDT