Sverige - Svenska

Philips StoreFlow, Track flood (double), 76 W, 10600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Dubbelasymmetrisk optik, Vit

ST762T 49S/840 DIA WH

Produktbeskrivning

Track flood (double), Aluminium, Vit, Dali-dimning Interact System Ready, 10600 lm, 76 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dubbelasymmetrisk optik, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505102534
Hela beställningsnumret: 872016901172400

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102534 sv_SE pdf 427.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102534_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102534_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST762T 49S/840 DIA WH IES
Revit-fil
ST762T 49S/840 DIA WH 910505102534 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/840 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/840 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/840 DIA WH LDT