Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Dubbelasymmetrisk optik, Vit
ST762T 39S/830 DIA WH
Produktbeskrivning
Track flood (double), Aluminium, Vit, Dali-dimning Interact System Ready, 8400 lm, 61 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dubbelasymmetrisk optik, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år