Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Dubbelasymmetrisk optik, Vit
ST762T 27S/840 PSU WH
Produktbeskrivning
Track flood (double), Aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dubbelasymmetrisk optik, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år