Sverige - Svenska

Philips StoreFlow, Track flood (single), 32.5 W, 4100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, Asymmetrisk spridningsvinkel, Silver

ST761T 39S/PW930 WIA SI

Produktbeskrivning

Track flood (single), Aluminium, Silver, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 4100 lm, 32.5 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Asymmetrisk spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505102518
Hela beställningsnumret: 872016901156400

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102518 sv_SE pdf 423.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102518_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102518_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST761T 39S/PW930 WIA SI IES
Revit-fil
ST761T 39S/PW930 WIA SI 910505102518 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 39S/PW930 WIA SI LDT