Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Asymmetrisk spridningsvinkel, Vit
ST761T 27S/830 PSU WH
Produktbeskrivning
Track flood (single), Aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Asymmetrisk spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år