Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Asymmetrisk spridningsvinkel, Svart

ST761T 49S/PW930 DIA BK

Produktbeskrivning

Track flood (single), Aluminium, Svart, Dali-dimning Interact System Ready, 4700 lm, 38.5 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Asymmetrisk spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505102414
Hela beställningsnumret: 872016901433600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102414 sv_SE pdf 424.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102414_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102414_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST761T 49S/PW930 DIA BK IES
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW930 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW930 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW930 DIA BK LDT