Butiksinnehavare letar alltid efter sätt att minska sin miljöpåverkan och sina energikostnader. Med den här StoreFit-strålkastaren kan konventionella CDM-armaturer enkelt bytas ut mot LED, vilket ger en betydligt mindre energiförbrukning. Den subtila och kompakta designen gör att StoreFit-strålkastaren syns mindre i butiken och gör kunderna uppmärksamma på de varor som finns på hyllorna. Den här spotten är en prisvärd LED-strålkastare som gör att du kan börja spara in på energikostnader omedelbart.
Det lilla spothuvudet gör designen mycket diskret
Perfekt LED-ersättning för konventionella CDM-armaturer
Upp till 3 900 lm
Välj mellan vit eller svart ytbehandling (ST201T och ST210Y)
Rengöring av optiken ska endast utföras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED eller reflektor.
Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned.