Sverige - Svenska

Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2700 lm, 3000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit

ST210T 27S/830 PSU WB WH

Produktbeskrivning

Track projector, Aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505102042
Hela beställningsnumret: 871869998261400

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102042 sv_SE pdf 268.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102042_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102042_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST210T 27S/830 PSU WB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/830 PSU WB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/830 PSU WB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/830 PSU WB WH LDT 1.5 kB