Philips GreenSpace Evo-projektor

En kraftfull och hållbar allroundlösning för användning i butik

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Produkt Jämför
74
1 950
3000
26,5
19
90
1 900
2200
21
19
103
2 100
3000
20
19
124
2 200
3000
17,8
19
131
2 800
2700
21
19
143
2 700
3000
18,8
19
154
2 800
4000
18,8
19
145
2 900
3000
21
19

Information om produktfamilj

Beskrivning

GreenSpace Evo-spotlight är en kraftfull och flexibel spotlight med en diskret och neutral design för butiker. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 55 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med sin höga energieffektivitet är GreenSpace Evo ett hållbart val. PerfectAccent-reflektorer ger en ljuseffekt för ökad lyster och behagligt ljus för kundens ögon. GreenSpace Evo finns också i toppmoderna ultraeffektiva versioner och integreras sömlöst på 3C- och DALI-spår, CoreLine skensystem och Maxos fusion. Med Philips MyCreation är det möjligt att ytterligare anpassa färger och texturer.

Fördelar

  • Den stilrena designen passar neutralt in i butiken

  • PerfectAccent-reflektorer ger mer lyster åt butiken och behagligare ljus för kunden

Egenskaper

  • Vertygslös åtkomst till optik, LED och frontglas

  • Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg

Användning

  • Livsmedel och stora butikskedjor
  • Modebutiker
  • Bensin- och livsbutiker

Varning och säkerhet

  • Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.

  • Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned

Nedladdningar