Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo-projektor, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °, Svart

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505104595
Hela beställningsnumret: 872016959083000

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104595 sv_SE pdf 320.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104595_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104595_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 IES
Revit-fil
ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 910505104595 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB