Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo-projektor, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Smalstrålande spridningsvinkel, Vit

ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Smalstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505104594
Hela beställningsnumret: 872016959082300

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104594 sv_SE pdf 327.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104594_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104594_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 IES
Revit-fil
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 910505104594 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB