Philips GreenSpace Evo-projektor, 44 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, rektangulär stråle, Vit
ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Dali-dimning Interact System Ready, 5400 lm, 44 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, rektangulär stråle, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Skena
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år