Philips GreenSpace Evo-projektor, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit
ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Skena
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år