Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo-projektor, 44 W, 5800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Svart

ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Svart, Dali-dimning Interact System Ready, 5800 lm, 44 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Skena

Beställningsnummer: 910505104619
Hela beställningsnumret: 872016983506100

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104619 sv_SE pdf 439.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104619_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104619_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 IES
Revit-fil
ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 910505104619 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB