Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo-projektor, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit

ST333X2 27S/830 PSU WB WH481

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Skena

Beställningsnummer: 910505104618
Hela beställningsnumret: 872016983505400

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104618 sv_SE pdf 256.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104618_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104618_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 IES
Revit-fil
ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 910505104618 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 27S/830 PSU WB WH481 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB